Un jeu d'enfant

Avec notre nouveau système, le forage diamant devient simple et propre !

Découvrez notre solution complète qui associe le système de forage diamant DD 150-U et le recycleur d’eau DD-WMS 100 afin de rendre le forage diamant propre et moins complexe. 

Image alt text (optional)

Forage simple, propre et connecté

Installation simple

  • Fixez la colonne de forage, puis montez l’outil
  • Connectez le système de forage diamant au Bluetooth®
  • C’est parti pour une journée de carottage !

Votre chantier reste propre

Avec le recycleur d’eau DD-WMS 100, vous n’avez plus à vous occuper de l’alimentation en eau, ni de la collecte des boues.

Vous économisez du temps et de l'argent.

Tout sur un écran

Un écran de guidage est disponible sur la DD 150-U vous permettant de suivre de nombreuses informations.

La totalité du système est commandée et contrôlée sur l’affichage numérique de la carotteuse.

Journée d'innovation Hilti Store Liège le vendredi 26 juin 2020: Systèmes carottages au diamant 2.0

Journée d'innovation Hilti Store Liège: Systèmes de carottages au diamant 2.0 le jeudi 26 juin 2020

Découvrez notre système de forage au diamant DD 150-U renouvelé lors de la Journée de l'innovation à Liège le vendredi 26 juin.

INSCRIVEZ-VOUS 

Notre dernière solution reliant le système de forage au diamant DD 150-U au système de gestion de l'eau DD-WMS 100 rend le forage au diamant plus propre et plus facile que jamais.

Le vendredi 26 juin, vous pourrez découvrir cette innovation en exclusivité lors d'une démonstration en direct dans votre Hilti Store à Liège

Vous pouvez vous inscrire à cet événement via le bouton "INSCRIVEZ-VOUS" ci-dessus. 

A bientôt!

Rony et Tristan
Hilti Store Liège
Rue de l'Expansion 14
4460 Grâce-Hollogne

Essayer la perceuse diamant DD 150-U