POUSSIÈRE
Formation de santé et de sécurité
La poussière est générée par la plupart des processus effectués dans le secteur de la construction, tels que la découpe, le meulage, la refente ou le broyage. Selon les matériaux et l’exposition, cela peut aboutir àdes problèes allant d’un environnement de travail inconfortable àdes risques potentiellement graves pour la santé.
LES AVANTAGES
Cette formation se concentre sur les risques potentiels à court et à long termes et sur les mesures de prévention basées sur le principe STOP. Les autres méthodes et solutions techniques existantes sont présentées pour réduire l’exposition à la poussière directement à la source. Alors que certains types de poussière sont potentiellement dangereux quelle que soit leur forme, le risque est généralement plus élevé pour les particules minuscules qui sont invisibles à l’oeil nu. Les participants à la formation apprendront également à se protéger efficacement contre ce risque invisible.
ÉTENDUE DES PRESTATIONS
- Gain de productivité du fait d’une compétence accrue
- Respect des exigences légales
- Moins de risques pour le propriétaire de l’entreprise (par ex. demandes d’indemnités aux assurances)
- Image d’un employeur attrayant
ENQUÊTE
| Poussière | |
|---|---|
| 1. Groupe cible | Ouvrlers, contremaîtres, experts du service de santé |
| 2. Durée | 1 heure |
| 3. Nombre de participants |
max. 8 |
| 4. Lieu |
Selon vos exigences, sur demande |
| 5. Contenu | Théorie, exercices pratiques |
| 6. Branches pertinentes | Toutes |
| 7. Formateur | Formateur certifié |
| 8. Documentation | Certificat pour les collaborateurs formés |
| 9. Code d‘article | 2102797 |