HILTI CONTINUE À ACCROÎTRE SES VENTES

Schaan (FL), 16 mai 2018 – Sur les quatre premiers mois de l’année 2018, les ventes du Groupe Hilti ont augmenté de 16 %, pour atteindre un volume de 1,818 millions CHF. Sur la même période l’année dernière, les ventes de l’entreprise avaient augmenté de 13 % en monnaie locale.

Les excellents débuts de l’exercice financier 2018 sont le fruit d’investissements suivis dans le portefeuille de produits et les ventes directes avec un environnement de marché globalement favorable. Le PDG Christoph Loos reste confiant : « Ce début prometteur confirme que nous avons choisi la bonne voie. Nous prévoyons une croissance à deux chiffres sur l’ensemble de l’exercice financier, malgré une incertitude politique prononcée dans certaines régions. »

En monnaie locale, la majorité des régions commerciales ont affiché une hausse des ventes à deux chiffres sur les quatre premiers mois de l’année 2018 : 12 % pour l’Amérique du Nord et 13 % pour l’Europe. Des ventes nettement en hausse ont également été enregistrées en Amérique latine (+11 %) et dans la région Asie/Pacifique (+9 %). Les ventes de la région Europe de l'Est/Moyen Orient/Afrique ont quant à elles fait un bon de 19 %.

Évolution des ventes de janvier à avril 2018, par rapport à l’année précédente

                      2018 (1-4) en millions CHF 2017 (1-4)en millions CHF  Évolution en CHF (%)
Évolution en monnaie locale (%)
Europe
914
745
23 %
13 %
Amérique du Nord 411
383
7 %
12 %
Amérique latine 42
40 5 %
11 %
Asie/Pacifique 239
219 9 %
9%
Europe de l’Est/Moyen-Orient/Afrique 212
182 16 %
19%
Groupe Hilti 1.818
1.569
16 %
13 %

* Les valeurs de l’exercice 2017 ont été reprises suite à l’adoption des modifications apportées à la norme IFRS 15.

Contact presse