Santé et sécurité
Nous aidons à rendre les chantiers plus sûrs et plus productifs.

Conception garantissant plus d'ergonomie et moins d'accidents
Nous savons qu'un chantier peut s'avérer très dangereux, que vous travailliez en hauteur ou dans des endroits difficiles d'accès.
C'est pour cette raison que nous concevons des outils qui aident à prévenir les accidents et à protéger la santé des personnes qui les utilisent. En conséquence, les chantiers sont plus sûrs, mais ces outils permettent également de gagner du temps en faisant en sorte d'améliorer la productivité et d’aider au respect des délais de construction.
Nos technologies innovantes sont conçues pour traiter les sujets suivants :
Poussière

Nos systèmes d'aspiration de poussière (DRS) récupèrent la poussière efficacement, directement à la source.
Nous proposons également des méthodes de travail alternatives, telles que la fixation directe.
Vibrations dans les membres supérieurs

Le système de réduction active des vibrations (AVR) développé par Hilti peut réduire de deux tiers les vibrations par rapport aux appareils traditionnels.
Il contribue ainsi à éviter les problèmes de santé qui en découlent et permet l'utilisation de nos outils sur des périodes plus longues.
Travail en hauteur

Le travail en hauteur constitue une des principales causes de blessures dans le bâtiment.
Nos systèmes peuvent largement participer à l'amélioration du confort et de la sécurité, notamment avec l'aide de la technologie Hilti de contrôle active du couple (ATC), les outils électroportatifs sans fil, la perche DX, les systèmes de rail de montage rapides « twist & lock » et les outils laser de mesure et d'alignement.
Produits ergonomiques

Tous nos produits sont conçus pour être ergonomiques, c’est-à-dire adaptés aux conditions de travail des utilisateurs.
Réduction du bruit

Les bruits sur chantier peuvent engendrer des pertes d'audition.
Nous travaillons en permanence à la réduction des niveaux sonores de nos machines et technologies.