Les outils professionnels qui ont marqué le secteur du batiment en 2018

Retour sur nos innovations en matière d'outillage électroportatif de l'année 2018

Outillage électroportatif

Retrouvez ici nos appareils électroportatifs lancés en 2017 et 2018 sur le marché. Tout ce qu'il vous faut en matière de forage, burinage, carrottage diamant, systèmes de mesure et de détection, vissage, ponçage et découpe de tout type de matériaux

Perforateurs et burineurs

  • Burineur TE 2000-AVR

    Burineur TE 2000-AVR

    Avec un ratio poids/performance incomparable, ce burineur facilite vos travaux de démolition au sol

    En savoir plus
    Piqueur TE 500-AVR

    Piqueur TE 500-AVR

    Plus de performance et de confort pour le piquage, décarrelage et décrépissage

    En savoir plus sur nos burineurs
    Burineur TE 300-A36

    Burineur TE 300-A36

    Le premier burineur sur batterie au monde vient compléter notre gamme de marteaux-piqueurs

    Découvrir
    Perforateur-burineur TE 60-A36

    Perforateur-burineur TE 60-A36

    Encore plus puissant que votre perforateur-burineur filaire

    En savoir plus
    Perforateur-burineur TE 60-AVR

    Perforateur-burineur TE 60-AVR

    Nous vous proposons une large gamme de perforateurs-burineurs pour vos forages dans le béton, la brique, le parpaing, la pierre…

    Quel perforateur-burineur choisir ?
    Perforateur-burineur TE 30-A36

    Perforateur-burineur TE 30-A36

    Léger et doté d'une batterie 36 V, le TE 30-A36 est aujourd'hui le meilleur perforateur-burineur sans fil du marché en SDS-Plus !

    En savoir plus sur nos perforateurs-burineurs
    Perforateur sans fil TE 6-A36

    Perforateur sans fil TE 6-A36

    Léger, compact et sans entretien, ce perforateur est l’expert des travaux en série et des applications lourdes.

    En savoir plus sur le perforateur sans fil le plus rapide au monde !
    Perforateur sur batterie TE 6-A22

    Perforateur TE 6-A22

    Un ratio poids-performance incomparable, une polyvalence unique avec la fonction piquage et la possibilité de monter un mandrin pour les mèches bois et métal

    Tous les avantages du TE 6-A22

Cloueurs

Systèmes de mesure et détection / Stations d'implantation

Carroteuses, perceuses et scies diamant

Visseuses, clés à choc et boulonneuses

  • Visseuse-perceuse SF 6H-A22

    Visseuse-perceuse SF 6H-A22

    Avec la visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6H-A22, réalisez vos travaux de vissage avec rapidité, confort et en toute confiance.

    En quoi est-elle innovante ?
    Visseuse à choc SID 4-A22

    Visseuse à choc SID 4-A22

    Légère, compacte et ergonomique, la visseuse à choc SID 4-A22 est idéale pour le vissage en série et bien d'autres travaux.

    Pourquoi utiliser une visseuse à choc ?
    Visseuse à choc sans fil SID 8-A22

    Visseuse à choc sans fil SID 8-A22

    Vous recherchez du couple et de la puissance pour percer et visser dans le bois en toute sécurité ?

    En savoir plus sur notre visseuse à choc

Découpe et ponçage

Autres outils

Sertisseuses hydrauliques NPR

Sertisseuses hydrauliques

Découvrez nos premières sertisseuses hydrauliques pour vos installations de plomberie

En savoir plus
Visseuse SBT 4-A22 et vis goujon S-BT

Visseuse SBT 4-A22 et vis goujon S-BT

Avec cette combinaison gagnante, réalisez vos connexions électriques en moins d'une minute.

Fixer des connexions électriques sur acier
Radio de chantier RC 4/36 DAB+

Radio de chantier RC 4/36 DAB+

Robuste et compact, le radio-chargeur RC 4/36 DAB+ délivre un son d’excellente qualité tout en chargeant vos batteries sur les chantiers

En savoir plus sur la radio de chantier RC 4/36 DAB +

Consommables

Consommables pour outillage et systèmes de fixation

nouveau produit outillage électroportatif professionnel

Les innovations et nouveautés 2019

Découvrez nos dernières innovations et nouveautés en matière d'outillage professionnel.

En savoir plus