POUSSIÈRE

Formation de santé et de sécurité

Hilti dust training

La poussière est générée par la plupart des processus effectués dans le secteur de la construction, tels que la découpe, le meulage, la refente ou le broyage. Selon les matériaux et l’exposition, cela peut aboutir àdes problèes allant d’un environnement de travail inconfortable àdes risques potentiellement graves pour la santé.

 

 

LES AVANTAGES

Cette formation se concentre sur les risques potentiels à court et à long termes et sur les mesures de prévention basées sur le principe STOP. Les autres méthodes et solutions techniques existantes sont présentées pour réduire l’exposition à la poussière directement à la source. Alors que certains types de poussière sont potentiellement dangereux quelle que soit leur forme, le risque est généralement plus élevé pour les particules minuscules qui sont invisibles à l’oeil nu. Les participants à la formation apprendront également à se protéger efficacement contre ce risque invisible.

ÉTENDUE DES PRESTATIONS

  • Gain de productivité du fait d’une compétence accrue
  • Respect des exigences légales
  • Moins de risques pour le propriétaire de l’entreprise (par ex. demandes d’indemnités aux assurances)
  • Image d’un employeur attrayant

ENQUÊTE

Poussière  
1. Groupe cible Ouvrlers, contremaîtres, experts du service de santé 
2. Durée  1 heure
3. Nombre de participants
max. 8
4. Lieu
Selon vos exigences, sur demande
5. Contenu Théorie, exercices pratiques
6. Branches pertinentes Toutes
7. Formateur  Formateur certifié
8. Documentation Certificat pour les collaborateurs formés
9. Code d‘article 2102797

Contactez-nous pour plus d'informations.