Sacs à poussière en tissu molletonné

Sac à poussière VC 20/150-6 (5) tissu #2121560

Sacs de pré-filtrage et de récupération de la poussière en tissu molletonné pour les applications sèches, recommandés pour le bois

  • Pour utilisation avec: VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y
  • Type de sac: Sec
  • Matériau du sac: Tissu

Les clients ont également cherché Applications sèches et humidesSac pour eau et poussièresSac universel ou Poussières de forage, découpe, ponçage, rainurage, meulage et carottage.

Choisir les options

Taille du pack
  • 5 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
66,45 EUR
13,29 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Pour utilisation avec
VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y
Type de sac
Sec
Matériau du sac
Tissu
Efficacité du sac
99.90 %
Informations sur le produit
Sac de filtration standard pour application à sec

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Filtre pour applications poussières uniquement
  • Permet le recyclage et la vidange pratiquement sans poussière

Applications

  • Sacs à poussière molletonnés, recommandés pour les applications sur bois
  • Non recommandés pour les applications sur béton – utiliser plutôt des sacs à poussière en plastique
  • Adaptés uniquement aux applications à sec
  • Conseil de manipulation : retirez-le délicatement du bac et soulevez-le à deux mains pour éviter de le déchirer
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé