Filtre HEPA
Filtre VC 20/40/150-X HEPA US #2261452

Filtres aspirateurs avec tests supplémentaires
- Pour utilisation avec: VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
- Type de filtre: Utilisation à sec et à l'eau
- Rendement de filtre: 99,97 % de rendement de filtre
Les clients ont également cherché filtre, HEPA, H13, 99.95 ou Poussière.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
143,33 EUR
143,33 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Pour utilisation avec
VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05
Type de filtre
Utilisation à sec et à l'eau
Rendement de filtre
99,97 % de rendement de filtre
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Filtre aspirateur avec certification supplémentaire attestant de l'efficacité de la filtration
- Les filtres adaptés aux applications eau sont lavables
Applications
- Adapté aux applications eau et poussières
- Conseils d'entretien : pour un nettoyage optimal du filtre, utilisez le mécanisme de nettoyage de filtre interne de l'aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau avec votre main pour optimiser le nettoyage. N'essayez pas de nettoyer le filtre en le tapant ou en utilisant de l'air comprimé. Cela pourrait endommager le filtre. Évitez d'incliner le filtre. Après le nettoyage ou une utilisation sous l'eau, laissez le filtre sécher correctement avant de l'utiliser pour une application poussières. Nous vous conseillons d'attendre une journée pour qu'il soit bien sec.