-100 € sur l'App HiltiTéléchargez-la et économisez sur votre 1re commande avec le code HILTIAPP.Découvrir maintenant

Filtres aspirateurs avec tests supplémentaires

  • Pour utilisation avec: VC 10L-22, VC 10M-22
  • Type de filtre: Sec
  • Rendement de filtre: 99,97 % de rendement de filtre

Les clients ont également cherché filtreHEPAH1399.95 ou Poussière.

Choisir les options

Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
96,34 EUR
96,34 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Pour utilisation avec
VC 10L-22, VC 10M-22
Type de filtre
Sec
Rendement de filtre
99,97 % de rendement de filtre

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Filtre aspirateur avec certification supplémentaire attestant de l'efficacité de la filtration
  • Les filtres adaptés aux applications eau sont lavables

Applications

  • Adapté aux applications eau et poussières
  • Conseils d'entretien : pour un nettoyage optimal du filtre, utilisez le mécanisme de nettoyage de filtre interne de l'aspirateur (manuel ou automatique). Bloquez le tuyau avec votre main pour optimiser le nettoyage. N'essayez pas de nettoyer le filtre en le tapant ou en utilisant de l'air comprimé. Cela pourrait endommager le filtre. Évitez d'incliner le filtre. Après le nettoyage ou une utilisation sous l'eau, laissez le filtre sécher correctement avant de l'utiliser pour une application poussières. Nous vous conseillons d'attendre une journée pour qu'il soit bien sec.
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé