nouveau
Rail d'ancrage formé à froid HAC-C
Rail d'ancrage coulé formé à froid de tailles et de longueurs standard pour les applications de tous les jours
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
- Profilé du rail: HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également cherché rail ancrage béton, rail insert ou Coffrage.
Choisir les options
Profilé du rail
- HAC-C 28/15
- HAC-C 38/17
- HAC-C 40/25
- HAC-C 49/30
- HAC-C 54/33
Longueur
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 850 mm
- 1050 mm
- 3050 mm
- 6070 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 5,04 EUR