Coupelle de fixation pour caillebotis X-FCM-F (revêtement duplex)
Coupelle de fixation à revêtement duplex pour fixer les caillebotis de sol dans des environnements moyennement corrosifs à l'aide de goujons filetés
- Application: Caillebotis
- Agréments: ABS, BV, DNV GL, LR
- À utiliser avec (outils): DX 351
ultimate
Les clients ont également cherché caillebotis, coupelle, goujon, m8 ou clouage.
Choisir les options
Hauteur de caillebotis
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Plage de largeurs des caillebotis
- 18 - 40 mm
Protection contre la corrosion
- Revêtement double, équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Taille du pack
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 351,00 EUR