Clous pour bois GX-WF (profilés en acier inoxydable)
Clous en bande (acier inoxydable) pour la fixation bois sur bois à l’aide du cloueur à gaz GX 90 WF
- Matériaux support: Bois
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A2
- Conditions environnementales: milieu intérieur sec, milieu intérieur avec condensation, Applications extérieures temporaires, milieu extérieur avec faible pollution, milieu extérieur avec concentration en polluants modérée
premium
Les clients ont également cherché Clous, clous à bois, clous bois, pointes ou fixation bois.
Choisir les options
Longueur du clou
- 51 mm
- 55 mm
- 63 mm
- 65 mm
- 80 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 500 pce(s)
- 1000 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 56,65 EUR




