PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Clous pour bois GX-WF (profilés brillants)

Clous en bande brillants pour la fixation bois sur bois à l’aide du cloueur à gaz GX 90 WF

  • Matériaux support: Bois
  • Conditions environnementales: milieu intérieur sec
  • Type d'assemblage: Document de 34 degrés en bande
premium

Les clients ont également cherché Clousclous à boisclous boispointes ou fixation bois.

Choisir les options

Longueur du clou
  • 51 mm
  • 63 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
  • 3000 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 150,63 EUR