Clous pour bois GX-WF (profilés brillants)
Clous en bande brillants pour la fixation bois sur bois à l’aide du cloueur à gaz GX 90 WF
- Matériaux support: Bois
- Conditions environnementales: milieu intérieur sec
- Type d'assemblage: Document de 34 degrés en bande
premium
Les clients ont également cherché Clous, clous à bois, clous bois, pointes ou fixation bois.
Choisir les options
Longueur du clou
- 51 mm
- 63 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 90 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 3000 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 150,63 EUR




