PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Clous pour coffrage X-CT DP8

Clou unitaire pour la fixation de coffrage sur béton à l'aide de cloueurs à poudre

  • Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
  • Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
  • Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
premium

Les clients ont également cherché Clouage temporaireCale de bancheCoffrage boisCoffrage pour le béton ou fixation de bois.

Choisir les options

Longueur du clou
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
Taille du pack
  • 100 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 41,66 EUR

Données techniques

Matériaux support
Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
80 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Applications extérieures temporaires, milieu intérieur sec, milieu intérieur avec condensation
Matériau
Acier au carbone
Diamètre de l'emmanchement
3.7 mm
Type de pointe
Point de coupe
Agréments
ITB
Catégorie de Produit
Premium

Documents

pdf  Fiche technique de X-CT, anglais, allemand, français, italien, polonais, espagnol [ 1 MB ]
pdf Guide sur la technologie de clouage, anglais [ 6 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Amorces de rupture prédéfinies sur l'élément de fixation pour un retrait contrôlé des clous
  • Retrait rapide – aucun arrache-clou nécessaire
  • Le bois retiré est quasiment intact et peut être réutilisé

Applications

  • Fixation temporaire de bois sur du béton

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé