Clous pour coffrage X-CT DP8
Clou unitaire pour la fixation de coffrage sur béton à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
premium
Les clients ont également cherché Clouage temporaire, Cale de banche, Coffrage bois, Coffrage pour le béton ou fixation de bois.
Choisir les options
Longueur du clou
- 47 mm
- 52 mm
- 62 mm
Taille du pack
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 41,66 EUR
Données techniques
Matériaux support
Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
80 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Applications extérieures temporaires, milieu intérieur sec, milieu intérieur avec condensation
Matériau
Acier au carbone
Diamètre de l'emmanchement
3.7 mm
Type de pointe
Point de coupe
Agréments
ITB
Catégorie de Produit
Premium
Documents
pdf Fiche technique de X-CT, anglais, allemand, français, italien, polonais, espagnol [ 1 MB ]
pdf Guide sur la technologie de clouage, anglais [ 6 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Amorces de rupture prédéfinies sur l'élément de fixation pour un retrait contrôlé des clous
- Retrait rapide – aucun arrache-clou nécessaire
- Le bois retiré est quasiment intact et peut être réutilisé
Applications
- Fixation temporaire de bois sur du béton
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.