Vis à empreinte Torx HDS-C-TX

Vis à empreinte Torx pour les fixations de charges légères (acier au carbone, tête fraisée)
- Matériaux support: n/a
- Configuration de la tête: Fraisé
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
Les clients ont également cherché vis, hud, torx, nylon ou plastique.
Choisir les options
Taille de la cheville
- 4 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
Longueur de la cheville
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
Taille du pack
- 100 pce(s)
- 200 pce(s)
- 400 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 15,01 EUR