Vis Pozidrive HDS-C-PZ

Vis Pozidrive pour les fixations de charges légères (tête fraisée)
- Matériaux support: n/a
- Configuration de la tête: Fraisé
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
Les clients ont également cherché vis, hud, pozi, nylon ou plastique.
Choisir les options
Taille de la cheville
- 3.5 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
Longueur de la cheville
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
Taille du pack
- 200 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 7,70 EUR



