PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Vis à empreinte Torx HDS-C-TX

Vis à empreinte Torx pour les fixations de charges légères (acier au carbone, tête fraisée)

  • Matériaux support: n/a
  • Configuration de la tête: Fraisé
  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué

Les clients ont également cherché vishudtorxnylon ou plastique.

Choisir les options

Taille de la cheville
  • 4 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
Longueur de la cheville
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 80 mm
Taille du pack
  • 100 pce(s)
  • 200 pce(s)
  • 400 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 15,01 EUR