spécial
Vis métalliques autoperceuses S-MD 55 Z
Vis autoperceuse S-MD55Z 5,5x65 #414182

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
premium
Choisir les options
Plage des capacités de perçage DC
- 4.6 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 0.5 - 40 mm
Longueur
- 65 mm
Taille du pack
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net HT
25,33 EUR
0,25 EUR
/
1 Pièce(s)