PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Capteurs de maturité du béton pour surveiller sa température et sa résistance à l'aide de la collecte de données sur chantier via Bluetooth®

  • Surveillance: Résistance et température
  • Collecte de données: Bluetooth
  • Fréquence de collecte des données: Résistance et température : toutes les 15 minutes pour les 60 premiers jours

Les clients ont également cherché Concrete sensor ou capteur béton.

Choisir les options

Collecte de données
  • Bluetooth
Longueur du câble Lc
  • 456 cm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 146,11 EUR

Données techniques

Surveillance
Résistance et température
Collecte de données
Bluetooth
Fréquence de collecte des données
Résistance et température : toutes les 15 minutes pour les 60 premiers jours
Normes
Conforme à ASTM C1074
Plage de signal sans fil (jusqu’à)
30.5 M
Plage de températures
-40 °C - 85 °C

Documents

pdf Capteurs de béton Hilti_Livre blanc sur la surveillance de résistance_Mondial, anglais [ 164 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Planification plus efficace – les capteurs de maturité du béton vous transmettent les données de durcissement directement et en temps réel pour mieux planifier le travail de la journée
  • Éviter les délais lors de l'examen du béton – gagnez jusqu'à un ou deux jours sur chaque cycle de coulage en passant aux données de durcissement en direct
  • Optimisation des coûts de location – louez l'équipement uniquement lorsque votre béton est suffisamment résistant
  • Utilisation facile – fixez les capteurs de béton aux fers d'armature à l'aide de colliers de serrage avant le coulage, puis consultez les résultats dans une application mobile ou un logiciel de bureau depuis n'importe quel emplacement

Applications

  • Surveillance de la résistance du béton – savoir immédiatement quand le décoffrage peut avoir lieu et quand un équipement de location est nécessaire
  • Mesure de la température du béton – savoir quand il faut prendre des mesures contre les températures extrêmes
  • Les capteurs Bluetooth® sont idéaux pour vérifier la maturité du béton sur chantier lorsque vous êtes suffisamment proches du capteur. Si votre projet prévoit la répartition de capteurs sur une grande superficie ou si vous avez besoin d'une surveillance continue avec un accès aux informations via le cloud où que vous soyez, nous recommandons les capteurs de béton à longue portée HCS T2
  • Pour la surveillance de résistance, un service d'étalonnage en laboratoire peut être nécessaire. Contactez votre représentant Hilti pour plus d'informations

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé