Caméra thermique PT-C







Caméra infrarouge pour l'imagerie thermique, pour l'inspection des applications électriques, mécaniques, de tuyauterie et de CVC
- Plage de températures: -20 °C - 600 °C
- Précision de mesure: from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Résolution de la température: 0.1 °C
Les clients ont également cherché caméra thermique, norme Q18, autocontrole thermique, PTC ou testo.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 2 539,00 EUR
Données techniques
Plage de températures
-20 °C - 600 °C
Précision de mesure
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Résolution de la température
0.1 °C
Plage de température de fonctionnement
-10 - 50 °C
40° x 30°
Durée de vie de la batterie
10 h
600
Indice de protection IP
IP 54 (IEC 529)
3.5 po
Dimensions (LxlxH)
107 x 104 x 238 mm
Documents
pdf Mode d'emploi PT-C (01), arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 21.1 MB ]
pdf Mode d'emploi C4 12-50 POS1, bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène [ 2 MB ]
pdf Mode d'emploi Hilti Li-Ion Akku 01, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 1.4 MB ]
pdf Mode d'emploi C4 12-50 POS1, anglais, hébreu [ 1.9 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Haute résolution : la caméra infrarouge (IR) haute résolution offre une image infrarouge et optique équivalente et permet de localiser plus rapidement et avec précision les fuites thermiques ou les erreurs d'installation.
- Large plage de températures : l'imagerie thermique de -20 °C à 600 °C couvre une large gamme d'applications dont vous avez besoin (y compris le certificat de vérification de la température).
- Économisez sur les frais de service : l'autocontrôle thermique peut vous aider à détecter plus tôt des réparations potentiellement coûteuses et à éviter les frais de services thermiques sous-traités.
- Conception ergonomique robuste : conception légère confortable et résistante aux chutes jusqu'à 1,5 mètre.
- Documentation plus facile : transfert de données via USB-C, y compris des notes vocales, des images infrarouges et des images optiques pour vous aider à documenter rapidement votre travail.
Applications
- Électricité : vérification de la répartition des températures dans les boîtes à fusibles, les composants électriques et les connexions de câbles pour détecter les surcharges ou les défaillances.
- Mécanique : vérification des tuyaux de chauffage, des radiateurs, des chauffages au sol, des systèmes de climatisation et des tuyaux pour détecter les erreurs et les fuites.
- Infrastructures énergétiques et industrielles : vérification des installations de vapeur pour détecter les fuites de chaleur, les dommages causés à l'isolation, les purgeurs de vapeur, les niveaux des réservoirs, les tuyaux de refroidissement et les panneaux solaires.
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Batterie Li-ion 12 V 5.0 Ah haute capacité et compacte avec 21 700 cellules améliorées pour augmenter l'autonomie par charge
Batterie Li-ion 12 V 5.0 Ah haute capacité et compacte avec 21 700 cellules améliorées pour augmenter l'autonomie par charge

