Lasermètre PD-E







Lasermètre d'extérieur avec visée optique intégrée pour les mesures de distance jusqu'à 200 m
- Distance de mesure: 0 M - 200 M
- Précision de mesure: 1.0 mm
- Fonctions de mesure: Mesure unique et en continu, Mode extérieur, Niveau d'eau numérique
Les clients ont également cherché télémètre laser, télémètre, lasermètre, mètre laser ou laser pro.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 658,10 EUR
Données techniques
Distance de mesure
0 M - 200 M
Précision de mesure
1.0 mm
Fonctions de mesure
Mesure unique et en continu, Mode extérieur, Niveau d'eau numérique
Fonctions de calcul
Addition, Soustraction, Surface, Volume, Zone de peintres, Exposer, Min/max, Minuteur, Compensation, Mémoire (30x), Trapèze (2x), Pythagore (3x), Mesurage indirect (4x)
Données mémoire
30 derniers mesurages, Résultats de calcul avec des graphiques
Type de batterie
2 x 1.5 V (AAA)
Classe laser
<1 mW, 635 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
Indice de protection IP
IP 65 (EN 60529)
Interface
Aucun
Documents
pdf Mode d'emploi PD-E (01), cn, allemand, anglais, français, italien, japonais, néerlandais, russe, suédois [ 3.8 MB ]
pdf Mode d'emploi PD-I, PD-E, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 1.1 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le module laser de haute qualité permet les mesures longue portée même dans les conditions extérieures les plus rudes
- L'affichage en extérieur créé expressément reste lisible, même en cas de forte luminosité
- Visée optique intégrée pour les prises de mesures en extérieur
- Solide et durable pour résister aux environnements de chantier extrêmes
- Le capteur d'inclinaison à 360° et les fonctions intelligentes d'estimation intégrés prennent en charge les mesures dans les conditions difficiles
Applications
- Prise de mesures rapide et en toute sécurité dans les endroits difficiles d'accès
- Mesure de surfaces pour la préparation de devis de rénovation
- Détermination de la longueur ou de la hauteur d'objets qui ne sont pas directement accessibles (mesure à distance)
- Mesure de longues distances en mode extérieur
- Mesure facile de la longueur des plafonds grâce à la fonction trapézoïdale
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Mires universelles pour augmenter la précision de mesure des lasermètres sur de longues distances ou sur des surfaces difficiles
Accessoire pour les outils de détection, d'implantation et laser Hilti


