Laser d'aplomb et d'alignement 12 V PM 20-CG






Laser combiné à faisceau vert avec 2 lignes et 4 points pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
- Précision: ±3 mm à 10 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Durée de fonctionnement maximale: 33 h
Les clients ont également cherché PM 20, laser vert ou laser combi.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 1 129,00 EUR
Données techniques
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur) 1
Durée de fonctionnement maximale
33 h
Type de batterie
12 V
Plage d'auto-alignement à température ambiante
+/-4 °
Temps nécessaire pour l'auto-alignement
3 s
Angle horizontal d'ouverture
200 °
Angle vertical d'ouverture
160 °
Indice de protection IP
IP 54 (EN 60529)
Type de laser
Ligne et point
- La distance de fonctionnement peut être considérablement affectée par les conditions du chantier. Voir le mode d'emploi
Documents
pdf Mode d'emploi PM 20-CG(E), PM 20-CG A12, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 15 MB ]
pdf Mode d'emploi C4 12-50 POS1, bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène [ 2 MB ]
pdf Mode d'emploi Hilti Li-Ion Akku 01, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 1.4 MB ]
pdf Mode d'emploi C4 12-50 POS1, anglais, hébreu [ 1.9 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Mise en place rapide – laser ligne transversal compact à auto-alignement avec support magnétique pour un temps d'installation réduit
- Jusqu'à 5 jours de travail continu par charge – alimenté par les mêmes batteries longue durée que vos autres outils 12 V Hilti
- Polyvalence ultime – la croix laser, les quatre points et le mode pente rendent ce niveau laser ligne adapté à pratiquement tous les travaux d’alignement et d’implantation, même sur des pentes
- Meilleure visibilité jusqu'à 20 m – équipé d'un faisceau vert pour une utilisation plus facile à l'intérieur et en cas de forte luminosité
- Conçu pour les conditions de chantier – protection IP 54 contre la poussière et l'humidité et laser de classe 2 ne nécessitant aucune mesure de précaution particulière
Applications
- Alignement de tuyaux, chemins de câbles, armatures d'éclairage et rails pour cloisons sèches
- Nivellement de prises de courant, chemins de câbles, radiateurs et canalisations
- Alignement et nivellement de portes, fenêtres et mains courantes
- Transfert des positions des rails et des points de fixation des sols aux plafonds (fil à plomb laser)
- Transfert de hauteurs de référence
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Consoles magnétiques, supports muraux et adaptateurs pour lasers multi-directionnels
Consoles magnétiques, supports muraux et adaptateurs pour lasers multi-directionnels



