nouveau
Laser d'aplomb vert PM 2-PG
Laser point PM 2-PG #2322755
Point laser point vert avec 2 points de haute visibilité pour le transfert vertical de points et la réalisation d'un plomb
- Précision: ±3 mm à 10 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 40 M (points)
- Durée de fonctionnement maximale: 60 h
Les clients ont également cherché PM2, laser vert ou laser point.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
340,00 EUR
340,00 EUR / 1 Pièce(s)