Nuron
PR 40G-22 Niveau laser rotatif vert pente simple
Laser rotatif PR 40G-22 #2399621
Niveau laser rotatif intérieur robuste avec faisceau vert très visible et fonctions automatiques pour nivellement, alignement, pentes et équerrage (plateforme Nuron)
- Précision: ±1.5 mm à 30 M
- Classe laser: < 4.85 mW, 510-530 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Plage d'auto-alignement à température ambiante: ±5(±8.7%) °
Les clients ont également cherché PR40G, laser rotatif faisceau vert, niveau laser intérieur, laser pente ou laser nuron.
Configurer votre kit sans fil


Corps de l'outil en coffret Inclus: 1x Télécommande / capteur laser PRA 400, 2x Pile AA (2) alcaline, 1x Support de capteur électronique PRA 83, 3x Clip PR 40G-22 imprimé, 1x Coffret PR 4x-22 ens
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Prix net HT
2 879,00 EUR