Laser multidirectionnel PM 30-MG






Laser multidirectionnel compact - 3 lignes vertes 360° à auto-alignement pour accélérer le nivellement, l'alignement et l'équerrage (plateforme de batteries 12 V)
- Précision: ±3 mm à 10 M
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Plage d'auto-alignement à température ambiante: -4.0/ +4.0° °
Les clients ont également cherché laser ligne, PM30, multiligne, faisceau vert ou laser plaquiste intérieur.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 1 328,99 EUR
Données techniques
Précision
±3 mm à 10 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur) 1
Plage d'auto-alignement à température ambiante
-4.0/ +4.0° °
Temps nécessaire pour l'auto-alignement
3 s
Angle horizontal d'ouverture
360 °
Angle vertical d'ouverture
360 °
Indice de protection IP
IP 54 (EN 60529)
Type de laser
Ligne
- La distance de fonctionnement peut être considérablement affectée par les conditions du chantier. Voir le mode d'emploi
Documents
pdf Mode d'emploi PM 30-MG (01), arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 10.5 MB ]
pdf Mode d'emploi C4 12-50 POS1, bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène [ 2 MB ]
pdf Mode d'emploi Hilti Li-Ion Akku 01, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 1.4 MB ]
pdf Mode d'emploi C4 12-50 POS1, anglais, hébreu [ 1.9 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conception ergonomique et compacte - notre outil le plus compact pour l'alignement, le nivellement et l'équerrage précis et rapide à 360°
- Grande précision - auto-alignement et bouton de réglage fin pour un alignement précis et une mise en place plus rapide
- Autonomie durable - batterie Li-ion B12 rechargeable pour réaliser jusqu'à 1,5 jour de travail continu
- Productivité accrue - alertes en cas de mise à niveau impossible ou de batterie faible pour réduire les erreurs et les arrêts imprévus
- Laser classe 2 - aucune mesure de précaution particulière n'est requise
Applications
- Mise en place des rails pour cloisons sèches sur les planchers, les murs, le plafond
- Alignement suspendu au plafond
- Transfert des hauteurs de référence
- Alignement vertical des tubes et des câbles
- Mise à niveau de prises électriques, chemins de câbles, radiateurs et canalisations
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Batterie Li-ion 12 V 5.0 Ah haute capacité et compacte avec 21 700 cellules améliorées pour augmenter l'autonomie par charge
Services
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, services et réparations, ce qui permet d'assurer un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les dernières technologies permettent d'augmenter la productivité sur chantier.
- Prêter des outils pendant les réparations permet de réduire les temps d'arrêt.
- Des outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.



