Suspente en bande perforée MV-SI
Suspension de bande perforée MV-SI #386530
Suspente en bande perforée galvanisée pour la fixation des conduits de ventilation
- Atténuation phonique: 18 dB (A)
- Pour utilisation avec: Bande perforée : max. bande passante de 20 mm, max. épaisseur de 2,5 mm
- Charge maximale - F: 0.6 kN
Les clients ont également cherché ventilation ou fixation.
Choisir les options
Pour utilisation avec
- Bande perforée : max. bande passante de 20 mm, max. épaisseur de 2,5 mm
Charge maximale - F
- 0.6 kN
Charge de traction maximale - Fz
- 0.6 kN
Taille du pack
- 50 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net HT
129,50 EUR
2,59 EUR / 1 Pièce(s)


