nouveau
Support d'angle de 45 degrés MT-AB-LL2 45
Angle-support MT-AB-LL2 45 #2272115
Support d'angle de 45 degrés pour le renforcement des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Pré-galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Les clients ont également cherché rail, installation ou profile.
Choisir les options
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
118,20 EUR
11,82 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Pré-galvanisé – uniquement pour usage intérieur sec
Épaisseur du matériau
4 mm
Poids
0.6 kg
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Documents
pdf EN 1090 - Certificat de conformité du contrôle de la production en usine MT, anglais [ 348.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Support logiciel étendu – PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector, les gammes Revit® ainsi que les plugins pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles afin de simplifier les processus de conception et de commande
- Service d'ingénierie et de calcul disponible – vos ingénieurs Hilti locaux peuvent fournir des conseils et des services de calcul pour les projets plus complexes
Applications
- Création d'un raccordement rigide à 45 degrés entre deux rails de supportage MT-45 ou MT-50
- Renforcement latéral des ossatures métalliques et des structures de support MEP légères
- Adapté aux environnements intérieurs secs