nouveau
Angle de fixation MT-FA-C OC pour rails de supportage

Angle de fixation pour fixer des supports aux rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
- Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Les clients ont également cherché Connecteur rail ou installation.
Choisir les options
Taille du pack
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 41,00 EUR
Données techniques
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Documents
pdf MT-systeem-Technisch-Handboek-01-2024-NL, néerlandais [ 111.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
- Méthode simple pour la fixation de supports
- Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique
Applications
- Fixation de supports MEP sur des rails de supportage MT
- Adapté aux environnements modérément corrosifs
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.