PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations
nouveau

Angle de fixation MT-FA-C OC pour rails de supportage

Angle de fixation pour fixer des supports aux rails de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution

  • Composition du matériau: Acier Q235 ou supérieur
  • Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
  • Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Les clients ont également cherché Connecteur rail ou installation.

Choisir les options

Taille du pack
  • 20 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 41,00 EUR

Données techniques

Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Fait partie du système MT Hilti – une solution économique tout-en-un pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
  • Installation facile – compatible avec le verrou rotatif MT Hilti, une alternative plus rapide aux écrous à ressort pour l'assemblage d'un système de support modulaire
  • Méthode simple pour la fixation de supports
  • Résistance à la corrosion – galvanisé à chaud pour une protection contre l'humidité et la corrosion chimique

Applications

  • Fixation de supports MEP sur des rails de supportage MT
  • Adapté aux environnements modérément corrosifs

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé