PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Éclisse de sécurité galvanisée pour la fixation plus solide des clips-étaux MAB

  • Type de matériau support: Acier
  • Composition du matériau: Acier
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également cherché fixation clip-étau ou fixation MAB.

Choisir les options

Diamètre - D1
  • 10.5 mm
  • 12.5 mm
Diamètre - D2
  • 12.5 mm
  • 17 mm
Largeur - B
  • 25 mm
  • 40 mm
Taille du pack
  • 12 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 85,80 EUR

Données techniques

Type de matériau support
Acier
Composition du matériau
Acier
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Aucun boulon ou écrou supplémentaire nécessaire
  • Aucun raccordement boulonné requis pour le montage sur les poutres en acier

Applications

  • Fixation des clips-étaux MAB

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé