MRP-HVC-HDG
Elément de liaison MRP-HVC 110/35x3-HDG #2183089
Connecteur galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation de câbles haute tension
- Composition du matériau: St3ps selon GOST 14637
- Finition de surface: Galvanisé à chaud, 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Épaisseur du matériau: 6 mm
Choisir les options
Taille du pack
- 9 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
9
Prix net HT
1 392,57 EUR
154,73 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Composition du matériau
St3ps selon GOST 14637
Finition de surface
Galvanisé à chaud, 45 µm - DIN EN ISO 1461
Épaisseur du matériau
6 mm
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Poids
1975 g
Documents
pdf Mode d'emploi MRP-HVC 110/35x3-HDG, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 1.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçu pour une fixation plus fiable des colliers de câbles haute tension
- Solution 3D flexible pour l'installation
Applications
- Fixation de câbles dans n'importe quelle zone incurvée