spécial
Rainureuse DC-SE 20
Rainureuse DC SE20 230V #312267
Rainureuse diamant pour l'installation de câbles, conduits et tuyaux dans les murs
- Diamètre du disque: 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 6.9 kg
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 7500 tr/min
Les clients ont également cherché rainureuse, rainurage, rainurer, découpe diamant ou couper du béton.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
2 729,00 EUR
2 729,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Diamètre du disque
125 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.9 kg
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 7500 tr/min
Alésage
22.2 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
104 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour la découpe de dalles de béton (ah)
5.8 m/s² 2
Puissance nominale
1950 W
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Système de rainurage dédié – rainureuse conçue spécialement pour un rainurage rapide et un rendement supérieur
- Les disques de rainurage de 125 mm permettent d'atteindre des profondeurs de découpe de 40 mm de diamètre et des largeurs de rainurage allant jusqu'à 46 mm
- Conception et moteur robustes pour une durée de vie longue
- Conception ergonomique de la poignée – pour une prise en main plus confortable et sécurisée quelle que soit la position de travail
- Pratiquement sans poussière lorsque utilisée avec un aspirateur Hilti compatible
Applications
- Équipée avec des disques Ø 125 mm, la rainureuse peut rainurer tous les matériaux de construction couramment utilisés, tels que béton, béton renforcé, pierres dures, etc., à des profondeurs jusqu'à 40 mm et des largeurs jusqu'à 46 mm
- Installation de tuyaux et de tubes dans les murs