PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations
spécial

Boulonneuse à choc sans fil 3/4" SIW 22T-A

Engrenage SIW 22T-A 3/4" ens #2072351

Boulonneuse à choc à couple élevé de 22 V de classe supérieure avec emmanchement 3/4" pour l'ancrage et le boulonnage.

  • Type de carré: Trou traversant de 3/4 pouces
  • Couple maximal: 450 Nm (1)
  • Fréquence de percussion totale: 2500 impacts/minute

Les clients ont également cherché visseuseImpact ou Boulonneuse.

Choisir les options

Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
168,80 EUR
168,80 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Type de carré
Trou traversant de 3/4 pouces
Couple maximal
450 Nm (1) 1
Fréquence de percussion totale
2500 impacts/minute
Nombre de vitesses
1
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 2000 tr/min
Dimensions (LxlxH)
251 x 94 x 258 mm
Poids total du corps
2.42 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
100 dB (A) 2
Tension nominale
21.6 V
  1. Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
  2. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Carré d'entraînement 3/4" garantissant la solidité et le maintien sécurisé des douilles
  • Pas de choc en retour grâce à la frappe tangentielle : augmente le confort d'utilisation
  • Enclume en acier de qualité supérieure avec un traitement thermique spécial pour une durée de vie exceptionnelle
  • Réglage optimisé pour le serrage des boulons métriques
  • Mécanisme d'impact finement réglé pour une efficacité maximale

Applications

  • Serrage et desserrage d'écrous et de boulons très résistants de taille M8 à M16
  • Serrage et desserrage d'écrous et de boulons de M12 à M20
  • Assemblage de profilés en acier, de bois de construction ou de composants en béton précontraints
  • Installation de chevilles HCA dans le béton

Vidéos produit