Nuron
Scie sabre à une seule main SR 4-22









Scie sabre sans charbon, à une seule main et sans fil, légère et compacte pour la démolition standard et la découpe rapide et précise (plateforme de batteries Nuron)
- Matériau support: Bois avec métal, Bois composite, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
- Longueur de la course: 23 mm
- Cadence de coupe: 3000 coups / minute
Les clients ont également cherché scie sabre, scie sabre 22 volts, scie sabre 22V, SR ou SR4.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 471,40 EUR
Données techniques
Matériau support
Bois avec métal, Bois composite, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
Longueur de la course
23 mm
Cadence de coupe
3000 coups / minute
Système de récupération des poussières disponible
Non
Dimensions (LxlxH)
373 x 78 x 193 mm
Poids total du corps
2 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
87 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour la découpe de planches (ah, B)
11.1 m/s² 2
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SR 4-22 (02), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, serbe [ 3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Démolition bien faite – le faible poids, la conception à une main et la lampe LED font des scies sabre SR 4-22 la référence en matière de contrôle et de facilité d'utilisation, en particulier pour les travaux au plafond
- Découpe rapide et régulière – longueur de course de 23 mm et sabot pivotant très efficaces pour couper plus proprement les pièces à une vitesse maximale
- Découpe dans les endroits difficiles d'accès – avec ses poignées ergonomiques pour l'utilisation à une ou deux mains et les très faibles vibrations, cette scie sabre sans fil permet une découpe plus confortable dans toutes les directions
- Durable et nécessitant peu d'entretien – moteur sans charbon avec engrenage résistant et barre de guidage permettant de minimiser l'entretien et de maximiser la durée de vie de l'outil
- Plateforme de batteries Nuron – scies sabres sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux lames économes en énergie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Tâches standard de sciage et de démolition
- Découpe de tubes/conduits en acier et en plastique à paroi fine d'un diamètre jusqu'à 60 mm
- Découpe du bois d'une épaisseur jusqu'à 60 mm
- Découpe de cloison sèche et de panneau sandwich
- Démolition de poutres en bois contenant des clous, tuyaux d'installations sanitaires et de chauffage standard, tôles, bardages, bois et planchers
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Nuron

Batterie Li-ion 22V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Nuron

Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
Nuron

Batterie Li-ion 22V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, services et réparations, ce qui permet d'assurer un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les dernières technologies permettent d'augmenter la productivité sur chantier.
- Prêter des outils pendant les réparations permet de réduire les temps d'arrêt.
- Des outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.