PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Burins plats SDS Max (TE-Y) auto-affûtants pour la démolition de précision du béton et de la maçonnerie

  • Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
  • Catégorie de Produit: Ultimate
  • Application: Démolition, Canalisation
ultimate

Les clients ont également cherché Burin platPointerollePicAuto-affutant ou Burin.

Choisir les options

Longueur
  • 280 mm
  • 360 mm
  • 500 mm
  • 700 mm
Largeur
  • 26 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
  • 4 pce(s)
  • 10 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 81,07 EUR