Burins plats TE-HX FM
Burins plats auto-affûtants pour la démolition de précision du béton et de la maçonnerie à l'aide des outils de démolition de troisième génération TE 3000 ou H28 avec attache
- Extrémité de connexion: TE-H (Hilti HEX 28)
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Application: Démolition, Canalisation
ultimate
Choisir les options
Longueur
- 400 mm
- 500 mm
Largeur
- 38 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 4 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 117,70 EUR



