PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Burins plats auto-affûtants pour la démolition de précision du béton et de la maçonnerie à l'aide des outils de démolition de troisième génération TE 3000 ou H28 avec attache

  • Extrémité de connexion: TE-H (Hilti HEX 28)
  • Catégorie de Produit: Ultimate
  • Application: Démolition, Canalisation
ultimate

Choisir les options

Longueur
  • 400 mm
  • 500 mm
Largeur
  • 38 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
  • 4 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 117,70 EUR