PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Lame diamant haute performance pour un rendement de coupe supérieur dans le métal et autres matériaux supports

  • Matériau support: Fonte, Métal, Acier, Bois, PVC
  • Catégorie de Produit: Ultimate
  • Fonctionnement à l'eau ou à sec: Utilisation à sec et à l'eau
ultimate

Les clients ont également cherché disque mixtedisque universeldisque diamantpolyvalent ou découpe.

Choisir les options

Diamètre du disque
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Alésage
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 61,36 EUR

Données techniques

Matériau support
Fonte, Métal, Acier, Bois, PVC
Catégorie de Produit
Ultimate
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • 30 à 100 fois plus durable qu'un disque abrasif - augmentation directe de la productivité sur le chantier grâce à moins de changement de lame
  • Disques premium universels - coupent tous types de matériaux : métal, PVC, bois, béton, pierre...
  • Santé et sécurité - pas de casse du disque, moins de vibrations et moins d'étincelles par rapport à un disque bakélite
  • Même profondeur de coupe dans tous les matériaux tout au long de la durée de vie du disque
  • Antichoc et non affecté par les changements de température ou par l'humidité - pas de date d’expiration

Applications

  • Démolition incluant la découpe de fers à béton, de tuyaux en acier, de rails et treillis en acier
  • Découpe de mains courantes, structures métalliques, treillis en acier
  • Découpe de tuyaux et de tubes en plastique
  • Applications de sauvetage

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé