nouveau
Lames de scie sauteuse pour bois (coupe incurvée rapide)

Lames de scie sauteuse pour la découpe incurvée à vitesse élevée dans le bois tendre et les panneaux OSB
- Catégorie de Produit: Premium
- Matériau support: Bois tendre (sapin, pin etc.), Aggloméré, Contreplaqué
- Caractéristiques de la lame: Coupe incurvée
premium
Les clients ont également cherché lame de scie sauteuse.
Choisir les options
Écartement entre les dents
- 4 - 5.2 mm
Longueur de la section dentée
- 77 mm
Longueur de la lame
- 100 mm
Taille du pack
- 5 pce(s)
3,97 EUR / 1 Pièce(s) - 25 pce(s)
3,16 EUR / 1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 19,85 EUR
Données techniques
Catégorie de Produit
Premium
Matériau support
Bois tendre (sapin, pin etc.), Aggloméré, Contreplaqué
Caractéristiques de la lame
Coupe incurvée
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Meilleur contrôle pendant la découpe – épaisseur réduite de la lame pour faciliter un guidage précis de la scie sauteuse
- Progression plus rapide – des dents plus grandes permettent à la lame de couper plus rapidement
Applications
- Découpe grossière incurvée de bois tendre et panneaux OSB
- Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.