nouveau
Lames de scie sauteuse pour métal fin

Lames de scie sauteuse pour découper les tôles et profilés de 1 à 3 mm (1/16" - 1/8") d'épaisseur
- Catégorie de Produit: Standard
- Matériau support: Acier au carbone, Acier non allié, Tôle
- Caractéristiques de la lame: Coupe précise, Coupe droite, Économique
standard
Les clients ont également cherché lame de scie sauteuse.
Choisir les options
Écartement entre les dents
- 1.1 - 1.5 mm
Longueur de la section dentée
- 67 mm
Longueur de la lame
- 92 mm
Taille du pack
- 5 pce(s)
3,28 EUR / 1 Pièce(s) - 25 pce(s)
2,77 EUR / 1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 16,40 EUR
Données techniques
Catégorie de Produit
Standard
Matériau support
Acier au carbone, Acier non allié, Tôle
Caractéristiques de la lame
Coupe précise, Coupe droite, Économique
Documents
pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames de scie sauteuse économiques, conçues pour réaliser des coupes lisses dans les tôles et profilés fins et non perforés
- Meilleur contrôle pendant la découpe – lame en acier rapide pour des coupes droites plus lisses
Applications
- Découpe droite de tuyaux, profilés et tôles minces en acier/métal non perforé
- Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.