Goujon d'ancrage standard pour béton non fissuré (CS)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: ETA

Les clients ont également cherché Chevilles à segmentGoujons d'ancragecheville mécaniquecheville d'ancrage ou expansion.

Choisir les options

Taille de la cheville
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longueur de la cheville
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 65 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 113 mm
  • 115 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
  • 133 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
  • 153 mm
  • 168 mm
  • 170 mm
  • 175 mm
  • 182 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 232 mm
Taille du pack
  • 10 pce(s)
  • 16 pce(s)
  • 25 pce(s)
  • 40 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 80 pce(s)
  • 100 pce(s)
  • 200 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 72,50 EUR