NIEUW OP HILTI ONLINE?Ontdek de voordelen van onze webshopRegistreer nu

Snoerloze mortelspuit

Bent u het beu om mortel te verspillen of traag vooruit te gaan op de bouwplaats? Upgrade naar Nuron snoerloze dichting, chemisch anker en afdichtingspistolen om werk en materiaal te besparen

Bent u het beu om mortel te verspillen of traag vooruit te gaan op de bouwplaats? Upgrade naar Nuron snoerloze dichting, chemisch anker en afdichtingspistolen om werk en materiaal te besparen
Terug naar producten ()
Vergelijk
Producten ()
Injection de mastic dans une saignée avec le pistolet électrique CD 4-A22

ELEKTRISCHE MORTELSPUIT

Ontdek onze chemische mortelspuiten op accu

Met de nieuwe mortelspuit bestrijkt Hilti's portfolio van chemische mortelspuiten zowat alle patroontypes (inclusief plastic- en foliecapsules van 310 ml en 600 ml).

Welke injectiemortel kiezen?

HDE 500-A22 - Hilti

HDE 500-A22

Compatibele chemische mortels :

HIT-RE 500 V4

HIT-HY 200-A

HIT-HY 200-R

HIT-HY 270

HIT-CT1

HIT-HY 170

Brandwerende schuimen: 

CFS-F FX 

Pistolet Hilti CD 4-A22 avec cartouche courte (310 ml)

CD 4-A22 met kort patroon (310 ml)

Compatibele chemische mortels :

HIT-1

Brandwerende acrylkit CFS-S ACR  

Brandwerende acrylkit CFS-S SIL  

Brandwerende acrylkit  CFS-IS 

Chemische mortels van andere merken 310 ml

Pistolet Hilti CD 4-A22 avec cartouche longue (600 ml)

CD 4-A22 met lange loop (600 ml)

Compatibele chemische mortels : 

Chemische mortels van andere merken 600 ml

Brandwerende toepassing met het elektrische mortelspuit CD 4-A22

Mortelspuit CD 4-A22

Brandwerende toepassingen

Onze Hilti CD 4-A22-mortelspuit zorgt voor hoge prestaties en comfort bij seriële toepassingen: sluiten van uitzetvoegen, brandwerende toepassingen, rookafdichtingen en akoestische dichtingen.  

De CD 4-A22 is gemakkelijk te gebruiken en verhoogt uw productiviteit met een minimum aan materiaalverspilling:

  • Sterke prestaties dankzij heel krachtige motor die tot max. 7,3 kN vermogen levert Zeer veelzijdig door twee soorten patroonhouders.
  • U kunt alle soorten chemische verbindingen vanaf 310 ml in plasticcapsules tot 600 ml in foliecapsules injecteren
  • Compatibel met het 22V-platform, dat om al uw behoeften te vervullen toegang geeft tot een breed gamma van verschillende draadloze machines

STERKE PRESTATIES EN ERG VEELZIJDIG

Loading
Mortelspuit voor het afdichten van betonwapeningsstaven met het HDE 500-A22 elektrisch mortelspuit

HDE 500-A22-mortelspuit

Voor chemische afdichtingen

Gemakkelijke injectie, zelfs bij lage temperaturen

Log in om verder te gaan