Systèmes de récupération de la poussière intégrés
Associez nos systèmes de récupération de la poussière intégrés à vos outils électroportatifs pour minimiser la quantité de poussière de construction en suspension dans l'air, le tout sans aspirateurs ni tuyaux flexibles supplémentaires
14 produits
Filtrer

- Description
- Système d'aspiration intégré pour une récupération facile de la poussière lors du forage ou du burinage avec des perforateurs sans fil TE 4-22 et TE 6-22
- Pour utilisation avec
- TE 4-22, TE 6-22
- Poids
- 1 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion
- 4 - 20 mm

- Description
- Système d'aspiration intégré pour une récupération de la poussière pratique
- Poids
- 1 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion
- 5 - 16 mm
- Profondeur de perçage maximale
- 96 mm

- Description
- Système d'aspiration intégré pour une récupération de la poussière pratique
- Pour utilisation avec
- TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Poids
- 0.9 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion
- 4 - 16 mm

- Description
- Système d'aspiration intégré pour une récupération de la poussière pratique
- Pour utilisation avec
- TE DRS-4-A, TE DRS-6-A, TE DRS-6-A (02), TE DRS-6-A T1, TE DRS-M

- Description
- Système d'aspiration intégré pour une récupération de la poussière pratique
- Pour utilisation avec
- TE DRS-6-A (02), TE DRS-6-A T1

- Description
- Système d'aspiration intégré pour une récupération de la poussière pratique
- Pour utilisation avec
- TE DRS-4-A, TE DRS-4-A T1

- Description
- Système d'aspiration intégré pour une récupération de la poussière pratique
- Pour utilisation avec
- TE DRS-4-A, TE DRS-4-A T1, TE DRS-6-A, TE DRS-6-A (02), TE DRS-6-A T1

- Description
- Système d'aspiration intégré pour une récupération de la poussière pratique
- Pour utilisation avec
- TE DRS-4-A, TE DRS-4-A T1, TE DRS-6-A, TE DRS-6-A (02), TE DRS-6-A T1

- Description
- Accessoires pour le système de récupération de poussière TE DRS-M
- Pour utilisation avec
- TE DRS-M

- Description
- Accessoires pour le système de récupération de poussière TE DRS-M
- Pour utilisation avec
- DRS-M

- Description
- Accessoires pour le système de récupération de poussière TE DRS-M
- Pour utilisation avec
- TE DRS-M

- Description
- Collecteur de poussière pour forage au-dessus de la tête
- Pour utilisation avec
- TE 3-C/M, TE 6-A36 (04)
- Dimensions (LxlxH)
- 200 x 80 x 80 mm

- Description
- Système d'aspiration de poussière intégré pour la scie sauteuse sans fil SJD 6-A22
- Type d'accessoire
- Collecteurs de poussières
- Pour utilisation avec
- SJD 6-A22

- Description
- Système de récupération de la poussière intégré pour la scie sauteuse sans fil SJD 6-22
- Pour utilisation avec
- n/a