Medium kanaalsysteem (MQ)
Kanaalsystemen met middelzware capaciteit voor een breed scala aan 3D-toepassingen.

MQ-L: EEN NIEUWE GENERATIE VAN HET INSTALLATIE SYSTEEM MQ
Sneller, eenvoudiger en preciezer monteren
MQ-41-L Rail

De MQ-41-rail heeft een doorsnede van 41 mm en ovalen gaten waardoor u de bevestigingen beter kan positioneren.
Bestel nuMQ-21 RAIL

De MQ-21 rail heeft een doorsnede van 21 mm en ovalen gaten waardoor u de bevestigingen kan positioneren.
Bestel nuMQK-L-21 Console

Deze nieuwe console zorgt voor een grotere aanpasbaarheid en een geoptimaliseerde lastopname.
Bestel nuSnelmontagewiel mqz-tw

Ondanks zijn schijnbaar eenvoudige uiterlijk kunt u met het snelmontagewiel MQZ-TW draadstangen preciezer en sneller dan ooit tevoren afregelen.
Bestel nuGeperformeerde railplaat MQZ-P

Deze geperformeerde plaat wordt voor een veiligere montage aangepast aan het railprofiel.
Bestel nuPlaat voor beugelzadel MQA-S

Deze plaat in 100% staal zorgt voor een snelle en eenvoudige afstelling van de beugel.
Bestel nuUniversele hoek MQW-H2

Deze universele hoek is in staat om hoge belastingen op te nemen en zorgt voor een snelle en eenvoudige verstelling op rail.
Bestel nuRailvoet MQP-41

Deze railvoet zorgt voor een gemakkelijke bevestiging van de rail op de wand en biedt een hoge toepassingsflexibiliteit door 90° om zijn as te draaien.
Bestel nu