Skip to main content

We hebben enkele voorzorgsmaatregelen genomen Meer informatie

Licht kanaalsysteem (MM)

Kanaalsysteem met lichte capaciteit voor de installatie van buissteunen

Kanaalsysteem met lichte capaciteit voor de installatie van buissteunen
MM-C-16 Verzinkte 16 mm hoge MM-steunrail voor lichte toepassingen
MM-C-30 Verzinkt 30 mm hoog MM-veerprofiel voor lichte toepassingen
MM-C-36 Verzinkt 36 mm hoog MM-veerprofiel voor middelzware toepassingen
MM-S Verzinkt pijpklemzadel voor het verbinden van schroefdraadcomponenten met MM-rails
MM-ST Verzinkt voorgemonteerd pijpklemzadel voor het snel verbinden met MM-veerprofielen
MM-WN Verzinkte vleugelmoer voor het verbinden van modulaire ondersteuningssysteemcomponenten met MM-rails
MM-A-90 Voorgemonteerde verzinkte hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MM-veerprofielen
MM-AH-90 Verzinkte hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MM-veerprofielen
MM-R-16-36 Verzinkte railvoet om MM-rails aan verschillende basismaterialen te bevestigen
MM-T-16-36 Verzinkte balkklem voor het direct verbinden van MM-rails aan stalen balken
Terug naar producten ()
Vergelijk
Producten ()
Log in om verder te gaan
Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Ga naar winkelwagen