Hilti SMART : offres groupées d'expédition et de service
Des forfaits comprenant des services de transport forfaitaires et d'autres services permettant de gagner du temps, avec un choix d'options d'abonnement pratiques pour s'adapter à votre entreprise
Les clients ont également cherché forfait transport, pass transport ou livraison commande hilti.
Choisir les options
- En ajoutant cet abonnement à votre panier et en finalisant l’achat, vous acceptez les modalités et conditions du programme d'abonnement au fret Hilti SMART, disponible ici : https://www.hilti.be/content/dam/documents/pdf/e2/be/smart-terms-conditions_BEFR.pdf
- Standard
- Premium
- Starter
- 1 pce(s)
Aperçu de la logistique SMART Hilti
Meilleur pour votre entreprise
Les abonnements à prix fixe vous permettent de combiner notre transport forfaitaire avec d'autres services afin d'améliorer l'efficacité, la productivité et la sécurité
Livré là où vous en avez besoin
Recevez vos outils et consommables de construction directement dans votre entrepôt, votre magasin Hilti ou le lieu d'enlèvement de votre choix (en fonction de l'offre et de l'emplacement choisis)
Livraisons illimitées
Livraison forfaitaire illimitée vers les lieux de votre choix et un large éventail d'options de livraison telles que la livraison standard, la livraison express, le préavis téléphonique et la livraison programmée (en fonction de l'offre et de la localisation choisies)
Adapté à vos besoins

Choisissez le plan qui vous convient
Avec jusqu'à quatre niveaux d'abonnement disponibles, choisissez un abonnement annuel ou optez pour un abonnement mensuel flexible, à tout moment, pour une mise à niveau, une rétrogradation ou une annulation

Dépenses planifiables
Payez vos frais d'expédition et vos services par le biais d'un forfait mensuel ou annuel, ce qui vous permet de maîtriser les dépenses liées à votre projet et de réduire vos efforts de facturation

Coûts constants et facturation transparente
Expédiez avec des coûts cohérents quel que soit le mode de commande (en ligne, par téléphone, etc.) et éliminez les écarts de facturation dus à des frais de transport non planifiés
Demande de démonstration
Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Abonnement au service Hilti Smart
Profitez de livraisons illimitées à partir de 70 € par mois
Chez Hilti, nous comprenons l’importance d’une bonne gestion des coûts. Avec Hilti Smart, choisissez l’une des trois catégories d’abonnement, selon vos besoins spécifiques, pour aider à réduire vos coûts tout en respectant vos délais.
Avantages du service Hilti Smart

Transparence
Les clients bénéficiant du service Smart peuvent planifier leurs dépenses variables via un abonnement annuel ou mensuel.

Flexibilité
Choisissez le niveau de service qui convient le mieux aux besoins uniques de votre entreprise et, à mesure que votre entreprise évolue, Hilti Smart peut évoluer avec vous. Passez à un niveau supérieur, inférieur ou annulez à tout moment.

Valeur
Le premier abonnement au service Hilti Smart démarre à 70 € par mois seulement et inclut toute une gamme de services Hilti.
Que comprend le service Hilti SMART ?
Frais d’expédition et de transport illimités
- Expédition illimitée vers les lieux de livraison de votre choix, à la vitesse souhaitée, grâce à trois niveaux d'abonnement adaptés à votre activité
- Large choix de services de livraison en 24 h, sur les chantiers et en express le jour même
- Livraison gratuite illimitée pour vos réparations d’outils hors garantie lorsque vous choisissez les options Standard ou Premium
Types d'abonnement Hilti Smart
| STARTER | STANDARD | PREMIUM | |
| Abonnement mensuelAbonnement mensuel | Abonnement mensuel70€ | Abonnement mensuel130€ | Abonnement mensuel200€ |
| Abonnement annuelAbonnement annuel | Abonnement annuel700€ | Abonnement annuel1 300€ | Abonnement annuel2 000€ |
| Livraison standardLivraison standard | Livraison standard | Livraison standard | Livraison standard |
| Livraison standard (sous 48 h)Livraison standard (sous 48 h) | Livraison standard (sous 48 h)✔ | Livraison standard (sous 48 h)✔ | Livraison standard (sous 48 h)✔ |
| Expédition au magasin de HiltiExpédition au magasin de Hilti | Expédition au magasin de Hilti✔ | Expédition au magasin de Hilti✔ | Expédition au magasin de Hilti✔ |
| Services spécifiquesServices spécifiques | Services spécifiques | Services spécifiques | Services spécifiques |
| Livraison en prioritaire (sous 24h)Livraison en prioritaire (sous 24h) | Livraison en prioritaire (sous 24h) | Livraison en prioritaire (sous 24h)✔ | Livraison en prioritaire (sous 24h)✔ |
| Frais de port sur les réparations hors garantieFrais de port sur les réparations hors garantie | Frais de port sur les réparations hors garantie | Frais de port sur les réparations hors garantie✔ | Frais de port sur les réparations hors garantie✔ |
| Livraison avec un chauffeur dédié (appel, attente sur site, habits Hilti) (1)Livraison avec un chauffeur dédié (appel, attente sur site, habits Hilti) (1) | Livraison avec un chauffeur dédié (appel, attente sur site, habits Hilti) (1) | Livraison avec un chauffeur dédié (appel, attente sur site, habits Hilti) (1)✔ | Livraison avec un chauffeur dédié (appel, attente sur site, habits Hilti) (1)✔ |
| Livraison Express pré 12 (avant midi)Livraison Express pré 12 (avant midi) | Livraison Express pré 12 (avant midi) | Livraison Express pré 12 (avant midi) | Livraison Express pré 12 (avant midi)✔ |
| Livraison des rails 3mLivraison des rails 3m | Livraison des rails 3m | Livraison des rails 3m | Livraison des rails 3m✔ |
| Livraison des rails 6mLivraison des rails 6m | Livraison des rails 6m | Livraison des rails 6m | Livraison des rails 6m✔ |
(1) Bruxelles et Luxembourg



