- Accueil
- Solutions
- Solutions sur mesure
- Formations et conseils techniques
- Formation poussière
COMMENT ÊTRE PLUS PROTÉGÉ DE LA POUSSIÈRE SUR LE CHANTIER
Formation santé et sécurité Hilti
La poussière est générée par la plupart des processus effectués dans le secteur de la construction, tels que la découpe, le meulage, la refente ou le broyage. Selon les matériaux et l’exposition, cela peut aboutir à des problèmes allant d’un environnement de travail inconfortable à des risques potentiellement graves pour la santé.
POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?
Cette formation se concentre sur les risques potentiels à court et à long termes et sur les mesures de prévention.
Les autres méthodes et solutions techniques existantes sont présentées pour réduire l’exposition à la poussière directement à la source.
En tant qu’employé, apprenez à éviter les accidents.
En tant qu'employeur, il est important de connaître vos obligations concernant l'évaluation et la réduction des risques sur chantier, ainsi que de former vos salariés sur les méthodes de prévention de ces risques.
Il s'agit d'une formation pratique, adaptée à vos besoins.
Chez Hilti, nous bénéficions d'une expérience de plusieurs dizaines d'années acquise sur les chantiers de nos clients partout dans le monde.
Nous connaissons les dangers, les défis et les solutions en matière santé et sécurité sur les chantiers. Nos formateurs sont des spécialistes certifiés, avec des années d'expérience.
QUELS BÉNÉFICES VAIS-JE RETIRER DE CETTE FORMATION?
- Augmenter la compétence et la productivité
- Un renforcement de votre image d'employeur attractif
- Développer des stratégies pour réduire les risques physiques sur le lieu de travail
- Renforcez votre engagement envers vos employés grâce à la sécurité
CONTENU DE LA FORMATION
En savoir plus sur les risques de poussière sur chantier:
- Prendre conscience des risques liés aux applications poussiéreuses
- Responsabilités de l'employeur et de son personnel
- Introduction de mesures de prévention à l'aide de l'analyse STOP : des pictogrammes de danger au choix de l'équipement de protection adapté
- Formation professionnelle, efficace et pratique
- Chaque participant reçoit une attestation de formation
ÉLÉMENTS CLÉS DE LA FORMATION
| Offering and structure of the training | |
|---|---|
| 1. Groupe cible | Opérateur/ouvrier – chef d’équipe – responsable prévention |
| 2. Secteur | Tous |
| 3. Durée | 1,5 heure |
| 4. Nombre de participants | max. 8 |
| 5. Documents | Non |
| 6. Certificates |
Oui |
| 7. Dates | Sur demande |
| 8. Lieu | Emplacement au choix |
| 9. Prix | € 699 |
INSCRIPTION À LA FORMATION
Contactez le service clients Hilti pour toute information complémentaire. Demandez une session de formation personnalisée ou inscrivez-vous pour vous joindre à une session de groupe proche de chez vous.