Formations détection
Hilti, en tant que centre agréé de formation, propose maintenant des formations en Détection
L’objectif de cette formation est de comprendre les technologies radar et induction magnétique utilisées dans le cadre de tests non destructifs dans les structures béton et de pouvoir réaliser des scans et les analyser selon vos applications.
Formation complète, induction magnétique ou radar
-
Formation détection
Objectif : comprendre la technologie à induction magnétique et radar, maîtriser la pratique des scans et les analyser. Durée : 7 h – Nombre de participants maximum : 6
Plus d'informations
Formation induction magnétique
Objectif : comprendre la technologie à induction magnétique, maîtriser la pratique des scans et les analyser. Durée : 3.5 h – Nombre de participants maximum : 6
Plus d'informations
Formation radar
Objectif : comprendre la technologie radar, maîtriser la pratique des scans et les analyser. Durée : 3.5 h – Nombre de participants maximum : 6
Plus d'informations
Hilti, organisme de formations
-
Chevillage
Formations ChevillageFormations QSE Santé et Sécurité
Formations QSE Santé et Sécurité